欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第85讲 模具用钢材入门(四)模具使用的钢材(非淬火材料)

  • 2023.01.12 11:36:01
  • 米思米
  • 1737

 构成模具的材料主要是结构用材。

(1)一般结构用轧制钢(SS材)

 是作为生材用于模具最多的材料。最常用的种类是SS400。一般称为SS材。
 SS400中的数字表示抗拉强度。SS400的抗拉强度为400~510N/mm2。
 这种材料是有一定粘性的软质材料,据说在用电钻等进行孔加工时,切屑会连在一起呈长螺旋状,很难处理。

(2)机械结构用碳素钢(SC材)

 使用方法与SS材相同。SC材有S10C~S58C的规格。数字表示材料中的碳(C)含量。0.08碳含量在0.08~0.61%的范围内。碳含量超过0.61%时就是碳素工具钢(SK材)。
 这种材料有意思的地方是,它未表现出任何机械性质。只有参考值。其原因是,JIS中规定的抗拉强度是以直径25mm2的材料进行测试的。这是出于大型构造物时条件会改变这一考虑而制定的。
 以前使用的材料规格有很多种。例如,S35C、S45C及S50C、S55C等。现在,由于板的标准化等因素,已经统一为只使用S50C或S55C了。之所以会留下数值高的规格,也正反映了碳含量越高强度越大的特性。
 在机器上的加工性能方面,它的切屑比SS材小,废料处理更容易,使用起来更方便。这可以说就是碳含量不同带来的差异。SS材没有碳含量的指定(非常少)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities