欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第84讲 模具用钢材入门(三)钢材的性质(耐疲劳性)

  • 2023.01.12 11:35:20
  • 米思米
  • 1609

 进行冲压加工时,凸模等部件会承受反复负载。
 反复负载会导致疲劳断裂。可以理解为疲劳断裂=疲劳强度。
 以下是与疲劳强度相关的因素。

      1.  调质后的硬度(确保45HRC左右)。

      2.  消除尖锐的角(设置圆弧R)

      3.  使表面平滑。

(1)与抗拉强度的关系

 疲劳强度与材料的抗拉强度基本成正比。淬火材料与未淬火材料有所不同,未淬火材料的疲劳强度约为抗拉强度的50%,淬火材料约为45%。这个比例与材质没有关系。

(2)与硬度的关系

 材料的硬度越高,疲劳强度越大。45HRC左右调质后的硬度下疲劳强度最大。

(3)表面状态

 即使抗拉强度和硬度适当,如果凸模等部件的表面状态差,疲劳强度也会降低。因此应尽量将表面加工平滑。

(4)形状

 在有凹凸形状的情况下,应将凹角加工成圆弧,避免尖角。圆弧越大效果越好。

(5)残留压缩应力

 疲劳断裂从零件的表面开始发生。因此,提高表面(表层)部分的硬度,并残留一定压缩应力,可以提高疲劳强度。此外,进行将钢珠、玻璃珠高速喷向材料表面的喷丸处理等,也有很好的效果。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities