欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第118讲 冲孔模的设计(十)冲孔模的模架设计

  • 2023.01.16 13:36:20
  • 米思米
  • 1199

 下面说明冲孔模使用的模架。

 【图1】所示为模架中需要注意的部分。

第118讲 冲孔模的设计(十)冲孔模的模架设计

 关于大小(面积),通常都根据凹模板的尺寸等选择标准模架。
 自行制作时,大小为在板尺寸上追加导柱安装的面积。要减轻模具的重量时,应削掉不需要的部分。外周如无问题,熔断也可。
 上模座的厚度(T)与下模座的厚度(T1)根据板的大小进行判断并确定。下限约为30mm左右。
 在上模座中,与弹簧也有关系,敬请注意。
 请注意导柱长度与装模高度的关系(【图1】中X所示的部分)。在因重新研磨而导致装模高度降低的结构中尤其如此。

 【图2】所示为下模座的废料漏料孔。将多个孔集中起来进行处理。
 这样便于下模座的加工。目标是防止废料堵塞。有几个废料漏料孔时,请尽可能使用同一刀具(立铣刀等)进行加工。
 考虑到凹模板的强度,请注意不要制作过大的废料漏料孔。

第118讲 冲孔模的设计(十)冲孔模的模架设计

 【图3】所示的带有凸起的孔时,如果制成【图3】(a)所示的形状,突起则可能会易于损坏。即使麻烦,也要按【图3】(b)所示设计废料漏料孔,以便对凸起下面进行支承。支承的凸起可以比较细。

第118讲 冲孔模的设计(十)冲孔模的模架设计

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities