欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第12讲 设定型腔外形尺寸的步骤

  • 2023.01.17 13:04:09
  • 米思米
  • 1158

 型腔(定模侧镶件)的外形尺寸是怎么制定的呢?
 其实在多数情况下,都是参考过去制作过的类似模具尺寸,或凭借经验、直觉来制定的。
 如果我们懂得正确设定尺寸的方法,就可以规避因树脂压力而使模具受损的风险,避免因制作过度坚固或过大模具而产生的成本浪费。

 以下是如何设定正确尺寸的步骤。

步骤1:最小壁厚的计算

 型腔是通过对钢坯挖出凹陷形状而制作成型的。如果不满足一定的厚度,加工出的型腔侧壁与钢坯外形之间的壁厚h就会因树脂的填充压力而产生裂纹或产生较大形变。
 该厚度值h可通过套用应用材料力学计算公式,来求得其推荐值。

 计算公式需根据
 (1)型腔的外形形状(立方体or圆柱体等)
 (2)型腔的结构(整体式or组合镶拼式等)
 条件不同选择合适的公式。

第12讲 设定型腔外形尺寸的步骤

 应在考虑成形条件及钢材种类等的基础上将数据代入公式
 专业设计人员一般会以最佳情况、最差情况分别对计算的前提条件作出假设,比较计算结果。
 对计算出的h,给予以定余量,制定处理论上的最小壁厚。

步骤2:型腔

 仅根据通过计算出的h来确定型腔的外形,有时在将型腔固定于模板时,可能无法保证充分位置加工螺纹孔或凸缘。
 在这种情况下,应预留这些结构空间,型腔外形尺寸应尽可能取整、取最小单位为10的偶数。(例:50mm、80mm)

第12讲 设定型腔外形尺寸的步骤

第12讲 设定型腔外形尺寸的步骤

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities