欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第42讲 材料的线膨胀系数

  • 2023.01.19 09:09:01
  • 米思米
  • 2570

 制作模具一般使用以碳素钢为主的钢材,但最近有些模具出于隔热的目的也开始使用非铁金属或非金属材料。虽然在装配模具时可在室温条件下对尺寸进行调整,但在进行注射成型加工时,模具的温度不断上升或下降,因此零件会出现热膨胀(线膨胀或体积膨胀)。如果不考虑膨胀量,模具动作可能不顺畅、零件也有可能破损。
 已知的材料线膨胀率的数据如下所示。

材料名称

线膨胀系数:单位 ×10−6、1/K−1、293K=20℃

S55C

11.7

SKD11

11.7

预硬模具钢

11.5

18-8不锈钢

17〜18

镍钢

0.9

铁

11.8

镍铬

18

超殷钢

−0.01

硬铝

23

铜

16.5

黄铜

18〜23

青铜

17.3

钛

8.2

银

18.9

金

14.2

铂

8.9

锡

20

硅(silicon)

2.6

氧化锆

5.4

金刚石

1.0

碳

3.1

钨

4.5

瓷器

6.8

大理石

3〜15

砖

3〜6

玻璃

9

石英玻璃

0.5

水泥

7〜13

丙烯树脂

70〜90

胶木板

21〜33


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities