欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第44讲 锉刀打磨作业

  • 2023.01.19 09:11:19
  • 米思米
  • 1813

 继续上一讲的内容,对锉刀打磨作业进行说明。

 进行恰当的锉刀打磨需要采用正确的作业步骤。锉刀打磨的作业要点如下所示。

 

1.锉刀打磨的姿势

 用锉刀打磨首先需要保证正确的姿势。否则就无法进行正确、精密的作业。

(1)调整高度位置,使工件(被打磨件)位于肘部的高度,用老虎钳等牢固固定。
(2)立于工件正面,采用恰当的姿势,使锉刀的前端位于工件的中心。
(3)将右脚放在工件的中心线上,腿倾斜与中心线成70~80°夹角。
(4)打开左腿,向工件方向踏出半步,脚尖处于距工件200~300mm的位置。
(5)手臂放松,小幅调整身体和腿的位置,使锉刀能够相对于工件轻松前后移动。

 

2.锉刀打磨作业

 锉刀打磨有3种方法。

(1)直进法
 是常规的方法,使锉刀直线前进进行打磨。
 精修面美观
(2)斜进法
 使锉刀向右方斜向移动的打磨方法。
 切削量较大,适于粗打磨。
(3)并进法
 适于对宽度较窄的长工件进行精修。

 

3.清理锉刀纹

 进行锉刀打磨时,切削粉末会堵塞锉刀纹,所以需要经常进行清理。可以用金属丝刷去除堵塞的切削粉末,然后用压缩空气再次吹扫。为了防止锉刀纹堵塞,有种方法是事先在锉刀上涂抹木炭或粉笔。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities