欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第49讲 型腔、型芯的紧固方法

  • 2023.01.19 09:41:13
  • 米思米
  • 2992

通常,型腔型芯需要紧固到模座的模板上,下面将介绍几种代表性的紧固方法。

【图1】以下为4种示例说明图。

第49讲 型腔、型芯的紧固方法

A.螺栓紧固式

 螺栓紧固式是在型腔、型芯上按一定间隔内加工螺纹孔或螺栓固定孔来固定的方法,通常用于大型模具上。
 使用螺钉可牢固地连接。通常包括模具分型面上固定和模板背面固定两种方法,可以根据情况,选择适当的螺栓紧固方向。
 螺纹通常采用公制粗牙螺纹

B.凸缘止动式

 凸缘止动式是在型腔、型芯上没有充分的空间来加工螺纹孔及螺栓固定孔时所采用的方法。
 通常采用两侧凸缘和单侧凸缘两种方式。
 凸缘的卡入量为1~2mm左右,凸缘高度为3~10mm左右,可根据型腔、型芯的大小进行选择。

C.键止动

 键止动式是无法采用凸缘止动式及螺栓紧固式的需要紧固多个零件时经常采用的方法。
键的形状通常有"槽型、直线型、圆型等几种,需要考虑键的配合尺寸。

D.压入

 压入式是大型模具中经常采用的紧固方法。为确保与分型面侧加工的模仁框"过盈配合",将型腔、型芯机加工成合适的外径尺寸,用塑料锤等压入到模仁框内。
 此方法维护时不易拆卸型腔、型芯,因此需要在模仁框底部加工拆卸用敲击孔

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities