欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

公差设计的PDCA

  • 2020.03.27 20:45:05
  • 米思米
  • 13804

   是不是仅凭KKD(经验、直觉和胆量)进行设计呢?简明易懂地说明公差设计的优点、必要知识!

   · 公差设计的PDCA

   · 公差设计和几何公差(GD&T)

   · 应用于三维公差分析软件

   在上次的特集中,从“什么是公差?”开始解说,介绍了其重要性和优点。这次再稍微深入,主要说明“应该如何实践公差设计?”。

 公差设计的PDCA

   在上次的“公差设计1”的特集中,说明了加工某个零件的情况下,尺寸和形状方面必定会发生偏差。
   基本上,该偏差会以目标尺寸等为中心上下波动。

   综合考虑产品的规格和成本等,并决定该偏差的容许范围(=公差)的做法就是公差设计。

   公差设计的核心是“决定数值”,但如果就这样结束的话,就无法提高公差设计的实力。
   实际上,并没有充裕的时间多次实施加工和组装,同时通过试行错误来决定公差。
   但是,零件或产品制造好之后,必须评估设置的公差值是否合适,并反馈到下一个产品中。

   这就是“公差设计的PDCA”。

   ■ 公差设计的PDCA

公差设计的PDCA 

   接下来将逐一说明公差设计的PDCA。

   <Plan>

   综合考虑质量和成本等,把握好平衡性并决定公差值的公差设计,相当于PDCA的“Plan”。

   ■ Plan的示意图

公差设计的PDCA 

<Do>

   仅仅决定了数值是无法制造出物品的,所以必须将设计者的意图正确传达给下道工序。

   只有尺寸及其偏差的容许范围,不能严格地传达其形状。
   无论如何总会出现不能完全传达的部分。该零件和产品应该是什么形状?
   并且,哪个部分的形状会影响质量,是不是应该重点管理的部分?

 “图纸”作为传达设计意图的手段,在其上面正确表现公差设计和形状信息的就是PDCA的“Do”。

   ■ Do的示意图


公差设计的PDCA 

   特别是最近,还包括国际三维制图的要求在内,可以正确传达设计意图的 几何公差方式的重要性正在增加。

 什么是几何公差方式

   几何公差是制图用语的一种,是用来定义加工物的几何学形状的表述形式。
   以理想形状为基础,用符号和数值规定允许多大程度的形状误差。

   *GPS(Geometrical Product Specifications ”产品的几何特性规格”):这个标准作为世界统一系统开始运用。
   GPS标准的核心是“几何公差”,几何公差已成为图纸的“世界通用语言”。

   <Check>

   按照设计意图进行加工,并确认组装后的产品状态,这就是PDCA的“Check”。
   这里不是确认单个产品的OK/NG,而是收集必要和足够数量的数据,有必要了解误差是如何分散的(工序能力)。

   ■ Check的示意图

公差设计的PDCA


 <Action>

   像这样分析收集的信息,并将公差设计反映到下一个产品中的做法就是PDCA的“Action”。
   确认设置的公差值是否符与工序能力相匹配,或者公差的表现方法是否合适等,若有不足之处,会进行修正。

   像这样一边切实运用公差设计的PDCA,一边提高公差的“质量”,对于公差设计的实践而言是非常重要的举措。

前往定位销/台阶定位销/弹簧定位销商品筛选页面:点击这里

前往治具用定位销筛选页面:点击这里

前往治具用衬套商品筛选页面:点击这里


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities