欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

凸台用型芯-带排气孔型

  • 2022.02.09 13:44:03
  • 米思米
  • 871

 当希望在成型产品上制作凸台形状时,米思米的“凸台用型芯-带排气孔型”是最合适的型芯销。
 为了用于定位或与其他塑料部件进行热熔连接,塑料成型产品上可能会设有凸台形状。这是OA设备外壳和家电外壳等产品中不可缺少的形状。

 关于凸台形状,在很多案例中,会为了确保更易于插入对向的孔中而在凸台前端进行倒角处理,或是为了避免根部的应力集中而设置旨在加固的C形倒角处理。
 为了满足这种需求,本产品拥有一系列产品阵容,可以相应选择能够处理任何C倒角的产品。
 此外,凸台的轴径公差可以从负0.01型和负0.02型中选择,可以轻松完成插入对向孔以及定位操作。

 此外,该产品的最大特征在于,该型芯的内部加工成孔形,可插入用于排气的型芯销或顶出销。
 当熔融塑料流入时,气体或空气注定会聚集在凸台前端。因此,这一部位成为易于发生困气烧焦、欠注、尺寸不稳定的部位。
 为了防止发生这种问题并实现稳定的成型加工,需要一种可以强制排出气体和空气的结构。由于本产品正是采用了这种结构,因此几乎可以100%的避免此类缺陷的发生。

 尽管也可以通过在型芯或型腔中直接机械加工出凸台形状,然后加工出排气孔的方式来实现上述应对措施,但如果采用本产品,那么只需按照与型芯销相同的方式安装标准化的镶件,即可低成本地轻松获得最佳凸台形状。

 所采用的材质为SKH51,硬度为58~60HRC。

 使用本产品,将有助于减少塑料成型加工中所需的填充压力,因此也能够减少残留在成型产品中的残余应力。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities