欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

小型电机的特征介绍(运动机构的结构设计-10)

  • 2022.05.05 13:08:56
  • 米思米
  • 2502

 小型电动机的用途,可分类为将电能转化为旋转力并提供动力的动力用电动机,以及用于控制旋转位置和速度的控制用电动机。作为LCA(低成本自动化)的驱动器使用的,多为后一种用途。
 在这里,将对各种小型电机的特点予以介绍。

主要用途

小型电机的种类

特征

用于简单的定位

带电磁制动器的电机

· 由于是采用无励磁驱动型,即使在停电时也不会下降,因此被应用于Z轴控制。

· 超程:旋转0.5~1圈

用于简单的速度控制

速度控制电机

· 超程:旋转0.5~1圈

· 90~1400r/min(50Hz)

· 90~1700r/min(60Hz)

用于高精度定位

步进电机

· 低速区间内高应答、低振动

· 高分辨率:0.72度/脉冲

· 高精度:±0.05度……无负载时

· 开环控制

· 保持扭矩大

用于高速/高精度定位

伺服电机(AC)

· 高速区间内高应答、低振动·高分辨率:0.044度/脉冲

· 高精度:±0.022度……无负载时

· 半闭环控制

· 可进行过载异常检测

动力用

感应电机

· 超程:旋转30~40圈

减速电机

· 超程:旋转5~6圈

· 30分额定

· 带简易制动器构造

<部分采用东方马达(株)的资料>


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities