欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第83讲 模具用钢材入门(二)钢材的性质(耐冲击性)

  • 2023.01.12 11:33:08
  • 米思米
  • 1344

 冲压模具所用的凸模、凹模加工时会受力的作用。这种加工力类似于冲击。下面让我们对模具的材质和冲击进行探讨。

(1)韧性

 大家都希望工具能永远保持其原有形状,尽量生产更多的产品。即“工具不会磨损,长久维持初始形状”的状态。工具的硬度对减轻磨损起着重要作用。
 可以这样来思考材料的性质:硬度高(硬),等于难以磨损、但脆性增加,受力后不易变形但很容易破碎。
 硬度低(软),等于容易磨损、但延伸性好。这对工具而言并不是好的的性质。
 工具还有一种性质,即不易受力变形及破损的性质。这似乎有点不好理解,可以用“柔韧性”一词来表达。专业术语称之为“韧性”。在JIS的术语解释中,韧性即“柔韧性强,耐冲击破损的程度”。
 工具钢的耐冲击性如何,材料的韧性是关键。

(2)淬火、回火

 即使降低材料硬度,也不一定就能获得良好的柔韧性,而进行调质(淬火、回火)后的材料,与不作任何处理的材料相比,硬度更高、耐冲击力更强。所谓调质,即进行淬火后再以较高的温度(400℃以上)进行回火的操作。应注意与一般回火(200℃左右)温度的差异。
 回火时应注意一个问题。即回火脆性的问题。也就是材料经过回火后,耐冲击强度降低的问题。不同温度段出现的回火脆性有所不同。300℃左右时出现的叫“低温回火脆性”,500℃左右出现的叫“一次回火脆性”,更高温度下出现的叫“二次回火脆性”。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities