欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第95讲 冲压加工力(四)拉深加工力

  • 2023.01.12 13:52:01
  • 米思米
  • 1567

 圆筒拉深所需的加工力(P)是指凸模将圆形坯料压入凹模中的力。与加工力有关的主要因素就是坯料的变形阻力。此外还包括坯料与模具之间的摩擦、压边力(有关压边力,请参阅连载的第10讲),与加工力有密切的关联。这些因素的总和就是所需的拉深加工力。

 圆筒拉深的加工力经常使用下述计算公式。请参阅【图1】。


P=K・π・d・t・Ts(Kgf)
 
  P:拉深加工力(Kgf)
 
  K:系数
 
  π:圆周率(3.14)(mm)
 
  d:拉深直径(mm)
 
  t:板厚(mm)
 
  Ts:拉伸强度(Kgf)  


第95讲 冲压加工力(四)拉深加工力


 作为与拉深力有关的因素,材料的拉伸强度、拉深系数、相对板厚(由材料板厚/坯料直径×100(%)表示)具有密切的关联。
 拉深系数一定时,相对板厚越大,系数(K)越小,相对板厚减小时,系数反而增大。极限为1.0。
 在上式中,K超过1时,表示材料断裂。
 相对板厚一定时,会因拉深系数而异。
 下面以钢板(SPC)为例示出了系数,以供参考。
 是将相对板厚设为1.2%时的K值。

(1)首次拉深

 拉深系数(m)=0.50→K=1.0
       0.55→K=0.80
       0.6 →K=0.68
       0.7 →K=0.42

(2)多次拉深

 拉深系数(m)=0.75→K=0.90
       0.80→K=0.62
       0.82→K=0.52
       0.85→K=0.42
       0.90→K=0.20

 如果首次拉深与多次拉深的拉深系数相同,多次拉深的K值则会增大。这是材料加工硬化产生的影响。
 计算得到的拉深加工力出现在压机下死点上面相当靠上的位置。根据与压机扭矩能力的关系选择使用压机。
 不要根据拉深加工力与压机公称能力的关系选择压机。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities