欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第102讲 冲裁模的设计(七)冲裁模的设计

  • 2023.01.16 09:22:27
  • 米思米
  • 827

 【图1】所示为固定卸料板形式的落料冲裁模。
 本讲来观察这种结构的固定卸料板的作用。

第102讲 冲裁模的设计(七)冲裁模的设计

 【图2】(a)所示为凸模冲裁材料时的状态。“冲裁产品”通过凹模落下。
 凸模处于嵌入贯通材料中的状态。如【图2】(b)所示,凸模需要脱离嵌入到材料中的状态。
 一般来说,凸模会较强地嵌入到材料中。其强度约为冲裁力的5%左右。
 因此,需要有效地使材料脱离凸模。卸料板的作用正在于此。
 【图2】(c)所示为固定卸料板的示意图。
 利用凸模通过的固定零件(卸料板)刮落材料是简单且有效的方法,因此常用于落料冲裁模。

第102讲 冲裁模的设计(七)冲裁模的设计

  【图3】说明了固定卸料板的必要功能。首先需要有通过凸模的孔。一般来说,孔大小能轻松通过凸模即可,不需要太高精度。
 凸模通过孔的下方需要留出材料通过的空间。也可以制作较大的空间,但需要限制材料宽度,控制横向摆动以便于进行作业或需要在考虑作业便利性的基础上确定上下方向的空间大小。

第102讲 冲裁模的设计(七)冲裁模的设计

  考虑到这些事项,可做出几个变化。有关这方面的内容,将在下一讲中说明。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities