欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具日期章组件(肩部固定型)

  • 2022.01.28 11:28:01
  • 米思米
  • 2269

 模具日期章组件是用于将制造日期和树脂类型转印到注塑成型产品表面的部件。
 为了响应家电回收法的实施以及塑料制品分类回收等要求,这是具有重要意义的部件。
 传统的模具日期章组件,是通过从模具的型腔或型芯的上表面将日期章组件敲入预先加工好的安装孔中来进行固定。
 因此,在模具维护时拆卸清洗日期章组件的操作便利性、安装孔边缘易于破损等改善项目一直是重要课题。

 这里所介绍的肩部固定型模具日期章组件,采用肩部固定结构,能够像型芯销一样,从型腔和型芯的内侧插入间隙配合的安装孔中予以固定。
 并且,由于能够以0.02mm的尺寸精度指定日期章的全长长度,所以只需在订货代码中指定,即可购买到高尺寸精度的日期章组件。

 肩部固定型由3个主要部件组合而成。进行维护清洁时,可轻松拆卸清洗。
 此外,还采用了能够让成型加工期间产生的气体从日期章组件内部排放到外部的结构。

 由于具备这种前所未有的结构特点,可以说是最适合用于精密成型模具的日期章组件。
 对于未来新商品中使用的塑料部件生产来说,精密成型产品的质量控制和制造履历记录是必不可少的项目。为此,请充分运用好这一新型产品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities