欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

注塑成型原料管理中需要注意的5大基本要点

  • 2022.09.20 10:11:00
  • 米思米
  • 2628

原材料管理是一项与“利润”直接挂钩的重要业务。原材料管理不当会导致利润降低。下面将讲解进行原料管理时需要注意的5项基本要点。

首先是成型产品的售价

在讲解原料管理之前,首先讲解成型产品的销售价格。
所制造出的成型产品的售价是通过实现估测而预先确定的。销售价格的明细构成图如下所示,价格取决于原材料成本、人工成本、电费、利润等。

注塑成型原料管理中需要注意的5大基本要点

原料费用增加则利润减少

由于成型产品的售价是固定的,因此每件的利润也是固定的。但是,如果出现问题等,并消耗了额外的原料时,就会如下所示的挤压利润。

注塑成型原料管理中需要注意的5大基本要点

 

原料管理中需要注意的5大要点

(1) 谨慎处理

由于原料价格昂贵,如果原料袋被撞到角落或受到强烈冲击而破袋,损失将是巨大的。如果反复进行搬运沉重原料袋的重体力劳动,则不知不觉间就会让作业变得繁重。应定期休息,并精心设计能够避免重复进行繁重劳动的工作流程。

(2) 适当的预处理(预干燥)

对于需要预干燥的原料,应确认生产计划并适量备料。以PC(聚碳酸酯)为例,预干燥需要4小时左右,但如果等原料干燥后再重新启动,则由于还需要进行吹扫和废弃注塑,因此会导致生产进度混乱的缺点被放大。

(3) 不要投放过多原料

根据生产计划计算生产进度和剩余数量,注意不要投入过多原料。计算干燥机、搅拌罐的容量,并计算计划成型数、剩余成型数量所需的原料。

(例)计划成型数量、剩余成型数量所需原材料的计算方法

计划成型数量、剩余成型数量为1,000个,且成型产品的重量为50g时

计划成型数量、剩余成型数量1,000(个)×成型产品重量50(g)= 50kg

检查已投入干燥机、搅拌罐的原料,并标注“停止投放原料”等信息,以避免原料投放过多。

(4) 破碎复用

在估算阶段,决定浇道、流道是否可以破碎复用。可以破碎复用的成型产品,不要丢弃浇道、流道,而应复用。

(5) 破袋时的应对处理

即使小心处理,也可能出现问题。处理破裂的袋子时,重点在于防止二次损坏。应根据破袋的程度,明确区分掉到地上无法使用的原料和可以恢复的原料。如果此处的分选不充分,就会有垃圾混入,并在成型时混入成型品中,因此必须充分注意。

关联内容

Ø  注塑成型材料的4种着色剂及其混合方法

Ø  塑料成型材料的正确预干燥(修订版)

Ø  树脂的吸水率

Ø  塑料注塑成型件的成本构成

Ø  塑料材料的成型收缩

Ø  注塑成型现场的异物不良对策1

Ø  注塑成型现场的废料对策


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities