欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第98讲 冲裁模的设计(三)模柄的设计

  • 2023.01.12 14:11:49
  • 米思米
  • 5372

 模柄是用于将上模安装到压机滑块上的零件。
 该零件并非仅用于冲裁模,而是各种模具通用。
 首先介绍基本内容。

 【图1】所示为模柄与上模座的关系。上模座为底座零件,模柄被安装在其上面。

第98讲 冲裁模的设计(三)模柄的设计

 模柄为柱状零件,用于将比较小的模具上模安装到压机的滑块上。模柄的标准直径为25、32、38与50mm。尺寸来自于英制尺寸。老型压机不是25mm,而是25.4mm,需要注意。 此外,其长度约为50~65mm左右。
 材质相当于SS400或S50C或使用FC250左右的材质。

(1)模柄的种类(请参阅【图2】)

  模柄包括嵌入式模柄与凸缘式模柄,用于固定上模。此外,也称为定位用模柄或浮动模柄(第171讲说明)。

第98讲 冲裁模的设计(三)模柄的设计

(1)嵌入式模柄

  嵌入式模柄的端部带有螺纹部分,用于拧入到上模座的螺纹孔中。牢固地拧入之后,有时也会采取止转措施。通常配合模架的订购进行调配。

(2)凸缘式模柄A

  是带有圆形凸缘的模柄。模柄通常安装到模具的中心位置(模具承受偏心负载时,有时也会根据偏心量错开模柄位置)。模具带有顶出机构(在倒装结构的冲裁模中说明)时,嵌入式模柄可能会造成影响。在这种情况下,使用凸缘式模柄。

(3)凸缘式模柄B

  是带有方形凸缘的模柄。圆形凸缘式模柄可进行一体加工,但这种形态多半采用在标准板上组装嵌入式模柄。要利用凸缘覆盖较大的面积时使用。

(4)定位用模柄

  如果是大型模具,用模柄安装上模并进行保持是危险的(上模脱落)。此时应使用上模座固定上模。但需要对准中心时,应使用长度短于柄径的模柄。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities