欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
商品分类
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
商品分类
传动类零件
同步齿形带/带轮
齿轮
联轴器/轴接头
链条/链轮
定位/固定零件
定位销/衬套
柱塞及周边零件
工件夹紧
定位/固定零件
工厂自动化零件
温度调节零件
滑台/光学零件/检查用零件
电磁阀
电动夹爪・电动吸盘
液压用装置
变/减速机
门零件/外装零件
涂装设备
接头
手动滑台
机器人相关
连结/连结机构部品
滚珠丝杠
真空零件
弹簧/冲击保护
对策/维护相关
无油板/导轨/滑块
过滤器/减压阀/润滑器
配管零件
模组/单轴机器人
气缸/旋转执行器
电机
直线导轨
线性导向轴
传感器/开关
铝合金型材/支架
轴承
控制/电子元件
控制
电源
箱体
供配电
无源元件
捆包用品/物流保管用品
工作台
升降机/手动液压搬运车
周转箱/托盘
货架
胶带用品
手拉葫芦/起重机
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺帽
螺丝,螺栓
键
扣环
垫片
模具类
凸模/凹模
浇口套/流道相关
导向/推板导向/精定位组件
生产加工用品
测量工具
手工具
磨削研磨用品
修补剂/粘结剂
机床工具
焊料/静电对策用品
空压工具
化工产品
输送机/滚轮/传送零件
输送机
滚轮
平皮带/带轮
直线运动零件
直线轴承
梯形丝杠/滑动丝杠
滚珠导轨
无油衬套
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
文章
全部
新手
商品分类
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
实用技巧
专用工具基础知识
工匠话题
全部
数学・物理学基础
机械元件的基础
机械加工的基础
机械工程基础
机械设计的基础
机电一体化的基础
材料基础
电子零件的基础
规格
法令·安全·节能
全部
企划
构想设计・基本设计
详细设计
机械加工
装配
品质管理
安全卫生管理
检查
全部
冲压模具用零件
切削工具
生产加工用品
作业用品
工程用品
办公设施用品
环境安全用品
物流保管用品
研究管理用品
FA直动类商品
FA回转类商品
FA定位导向类商品
FA其他商品
全部
专栏
米思米大咖说
模具技术讲座
加工技术讲座
LCA(低成本自动化)讲座
商品知识讲座
生产技术讲座
机械设计讲座
匠心制造基础
零件设计加工
机械设计道场
电驱新品介绍
米思米FA商品介绍
全部
关于单位
力学
工业数学
全部
能量转换要素
动力传递元件
导向缓冲元件
螺丝・弹簧
轴承
无油衬套
全部
去除加工
机械加工基础概要
热处理・表面处理・化学处理
粘接加工
全部
流体力学
热力学
材料力学
测量工程学
全部
图纸
机械设计
机械零件的选定
全部
传感器
驱动器
电子回路元件及其应用
全部
其他材料
材料基础概要
树脂材料
金属材料
涂料
全部
控制器・开关・周边设备
测量工具
电子回路零件和使用方法
配线
配线零部件
控制器件
全部
销
配合公差
尺寸
保护等级
固定零件:卡环、键
弹簧
材料
电气规格
螺丝・螺栓
齿轮
安全
全部
出口・进口
普通法令
工厂法令
工厂的节能
全部
购入物料
管理
全部
决定整体结构
技术规格书
机械:基本设计
冲压模具:基本设计
注塑模具:基本设计
全部
冲压模具:详细设计
机械:详细设计
注塑模具:详细设计
全部
表面处理:电铸
表面处理:阳极氧化
表面处理:电镀
表面处理:气相沉积薄膜
成形加工:锻造
表面处理:喷涂
成形加工:冲压加工
机械加工概要
去除加工:孔加工
去除加工:放电加工
去除加工:磨削加工
去除加工:车削加工
去除加工:铣削
成形加工:注塑
热处理:淬火、回火
热处理:渗碳・氮化
热处理:退火
粘接加工:粘合、钎焊
表面处理:研磨
其它加工:去毛刺
其它加工:打印
其它加工:清洗
化学处理:蚀刻
成形加工:铸造
全部
工厂环境
治具
装配作业
装配工具
配线・配管
全部
品质管理基础
品质管理方法
全部
安全卫生管理专题
安全卫生管理相关事项
全部
产品及零部件检查方法
全部
凹模
导正销
凸模
全部
倒角工具
螺纹铣刀
开孔工具
车铣加工工具
其他加工工具
全部
建筑五金・工厂用隔板
刀具・治工具
磁铁用品
流体接头・软管
工业用过滤器
脚轮
螺丝・螺栓・螺帽
紧固工具
粘合剂・修补剂
化学制品
小型加工机械・电热器具
机械零件
测量仪器
测量工具
焊接・防静电用品
电子电气零件
电气配线元件
空压・液压设备
驱动设备・轴承
全部
剪刀・切刀・钣金工具
扳手・拔出器
电动工具・液压工具
磨削抛光用品
老虎钳・镊子
螺丝刀・六角扳手
锤・雕刻・冲头
夹紧装置
防爆・绝缘工具
车辆保养工具・注油枪
电气工具
自来水管・空调管道用工具
工具箱・工具袋
螺丝刀头
气动工具
切割用品
全部
梯子・踏台
作业灯、照明用品
接线盘・拖线板
焊接用品
涂装・室内装饰用品
土木作业·木工用品
发电机・压缩机
泵
测量用品
配管零件
全部
办公家具
库房和室外用品
OA・办公用品
全部
薄膜・安全绳
包装捆扎用品
劳动卫生用品
绿化养护用品
软管・喷水用品
环境改善设备
制冷制热用品
防灾・防盗用品
安全用品和标识
护具
清洁用品
胶带用品
全部
瓶・容器
收纳用品
千斤顶・绞车
吊装夹具・吊装带
手拉葫芦・起重机
输送机
升降机/手动液压搬运车
搬运台车
工具柜・物料架
工具车
工作台
物料架
收纳箱・栈板
全部
理化学・洁净房用品
研究仪器
全部
滑台
定位产品
单轴驱动器
滚珠导轨
单轴机器人
气缸
拖链
电缆保护链
线性滑轨
直线导轨
LX单轴驱动器
简易调整组件
无油衬套
直线轴承
导向轴
直线滚珠导轨滑台
全部
圆皮带
蜗轮
凸轮轴承随动器
同步齿形带
输送机
联轴器
齿轮
平皮带
免键轴衬
铰链销
同步带
转轴
滚珠丝杠
同步带轮
非接触磁性齿轮
链轮链条
塑料链条
轴承座
滚轮
轴承
全部
止动销
缓冲器
旋钮柱塞
悬臂销
定位销&衬套
定位块
定位销
进给销
调整螺丝组件
柱塞
肘夹
夹紧组件
导向轴支座
固定环
全部
紧固件类
探针
传感器类
自由导向臂
垫圈/轴环
磁铁
弹簧类
缓冲器
非金属材料类
铝型材类
照明类
脚轮/调整块
气动元件类
真空吸附类
气缸类
温控类
测量工具类
电子电气类
全部
工匠潮流
移动机器人(AGV)
设备应用实例
全部
背景篇
岗位篇
设计篇
全部
冲压模具讲座
塑料模具讲座
全部
被削材特性篇
电火花线切割加工
磨削加工
车削加工
抛光去毛刺加工
螺纹加工
钻镗铰加工
铣削加工
全部
LCA的零部件供给机构
LCA的其他应用
LCA的演变
LCA设计的现状和课题解决着眼点
LCA与测量
LCA与机构构思方法
LCA与接合技术
LCA与品质
LCA与运输
对应无尘室的LCA
模具内组装的LCA
支持LCA的机械元件材料
全部
轴承
商品选型概要
无油衬套
滚珠丝杠
滑动导向的解说
全部
运动转换机构的治具要素
提高机械设计人员的生产技术水平
自动设备零部件的加工技术基础
自动设备零部件的加工技术应用
轻量化技术
工件夹持技术
静电问题及对策
全部
机械工程学与自动装置设计
运动机构的结构设计
自动化技术诀窍篇
设计思维培训
面向机械设计人员的机电一体化讲座
面向机械设计人员的电子讲座
弹簧的设计
公差设计
倍力机构的基础
配合设计
全部
表面处理与精加工
金属加工辞典
材料辞典
全部
零件材料及选用
NC加工基础
切削加工基础
全部
设计知识篇
零件选型篇
现场课题对策篇
全部
电动夹爪
直线电机模组
小型SCARA视觉模块上料机
全部
基础原理
实用技巧
专用工具 基础知识
工匠话题
全部
数学・物理学基础
机械元件的基础
机械加工的基础
机械工程基础
机械设计的基础
机电一体化的基础
材料基础
电子零件的基础
规格
法令·安全·节能
全部
关于单位
力学
工业数学
全部
能量转换要素
动力传递元件
导向缓冲元件
螺丝・弹簧
轴承
无油衬套
全部
去除加工
机械加工基础概要
热处理・表面处理・化学处理
粘接加工
全部
流体力学
热力学
材料力学
测量工程学
全部
图纸
机械设计
机械零件的选定
全部
传感器
驱动器
电子回路元件及其应用
全部
其他材料
材料基础概要
树脂材料
金属材料
涂料
全部
控制器・开关・周边设备
测量工具
电子回路零件和使用方法
配线
配线零部件
控制器件
全部
销
配合公差
尺寸
保护等级
固定零件:卡环、键
弹簧
材料
电气规格
螺丝・螺栓
齿轮
安全
全部
出口・进口
普通法令
工厂法令
工厂的节能
全部
企划
构想设计・基本设计
详细设计
机械加工
装配
品质管理
安全卫生管理
检查
全部
购入物料
管理
全部
决定整体结构
技术规格书
机械:基本设计
冲压模具:基本设计
注塑模具:基本设计
全部
冲压模具:详细设计
机械:详细设计
注塑模具:详细设计
全部
表面处理:电铸
表面处理:阳极氧化
表面处理:电镀
表面处理:气相沉积薄膜
成形加工:锻造
表面处理:喷涂
成形加工:冲压加工
机械加工概要
去除加工:孔加工
去除加工:放电加工
去除加工:磨削加工
去除加工:车削加工
去除加工:铣削
成形加工:注塑
热处理:淬火、回火
热处理:渗碳・氮化
热处理:退火
粘接加工:粘合、钎焊
表面处理:研磨
其它加工:去毛刺
其它加工:打印
其它加工:清洗
化学处理:蚀刻
成形加工:铸造
全部
工厂环境
治具
装配作业
装配工具
配线・配管
全部
品质管理基础
品质管理方法
全部
安全卫生管理专题
安全卫生管理相关事项
全部
产品及零部件检查方法
全部
冲压模具用零件
切削工具
生产加工用品
作业用品
工程用品
办公设施用品
环境安全用品
物流保管用品
研究管理用品
FA直动类商品
FA回转类商品
FA定位导向类商品
FA其他商品
全部
凹模
导正销
凸模
全部
倒角工具
螺纹铣刀
开孔工具
车铣加工工具
其他加工工具
全部
建筑五金・工厂用隔板
刀具・治工具
磁铁用品
流体接头・软管
工业用过滤器
脚轮
螺丝・螺栓・螺帽
紧固工具
粘合剂・修补剂
化学制品
小型加工机械・电热器具
机械零件
测量仪器
测量工具
焊接・防静电用品
电子电气零件
电气配线元件
空压・液压设备
驱动设备・轴承
全部
剪刀・切刀・钣金工具
扳手・拔出器
电动工具・液压工具
磨削抛光用品
老虎钳・镊子
螺丝刀・六角扳手
锤・雕刻・冲头
夹紧装置
防爆・绝缘工具
车辆保养工具・注油枪
电气工具
自来水管・空调管道用工具
工具箱・工具袋
螺丝刀头
气动工具
切割用品
全部
梯子・踏台
作业灯、照明用品
接线盘・拖线板
焊接用品
涂装・室内装饰用品
土木作业·木工用品
发电机・压缩机
泵
测量用品
配管零件
全部
办公家具
库房和室外用品
OA・办公用品
全部
薄膜・安全绳
包装捆扎用品
劳动卫生用品
绿化养护用品
软管・喷水用品
环境改善设备
制冷制热用品
防灾・防盗用品
安全用品和标识
护具
清洁用品
胶带用品
全部
瓶・容器
收纳用品
千斤顶・绞车
吊装夹具・吊装带
手拉葫芦・起重机
输送机
升降机/手动液压搬运车
搬运台车
工具柜・物料架
工具车
工作台
物料架
收纳箱・栈板
全部
理化学・洁净房用品
研究仪器
全部
滑台
定位产品
单轴驱动器
滚珠导轨
单轴机器人
气缸
拖链
电缆保护链
线性滑轨
直线导轨
LX单轴驱动器
简易调整组件
无油衬套
直线轴承
导向轴
直线滚珠导轨滑台
全部
圆皮带
蜗轮
凸轮轴承随动器
同步齿形带
输送机
联轴器
齿轮
平皮带
免键轴衬
铰链销
同步带
转轴
滚珠丝杠
同步带轮
非接触磁性齿轮
链轮链条
塑料链条
轴承座
滚轮
轴承
全部
止动销
缓冲器
旋钮柱塞
悬臂销
定位销&衬套
定位块
定位销
进给销
调整螺丝组件
柱塞
肘夹
夹紧组件
导向轴支座
固定环
全部
紧固件类
探针
传感器类
自由导向臂
垫圈/轴环
磁铁
弹簧类
缓冲器
非金属材料类
铝型材类
照明类
脚轮/调整块
气动元件类
真空吸附类
气缸类
温控类
测量工具类
电子电气类
全部
专栏
米思米大咖说
模具技术讲座
加工技术讲座
LCA(低成本自动化)讲座
商品知识讲座
生产技术讲座
机械设计讲座
匠心制造基础
零件设计加工
机械设计道场
电驱新品介绍
米思米FA商品介绍
全部
工匠潮流
移动机器人(AGV)
设备应用实例
全部
背景篇
岗位篇
设计篇
全部
冲压模具讲座
塑料模具讲座
全部
被削材特性篇
电火花线切割加工
磨削加工
车削加工
抛光去毛刺加工
螺纹加工
钻镗铰加工
铣削加工
全部
LCA的零部件供给机构
LCA的其他应用
LCA的演变
LCA设计的现状和课题解决着眼点
LCA与测量
LCA与机构构思方法
LCA与接合技术
LCA与品质
LCA与运输
对应无尘室的LCA
模具内组装的LCA
支持LCA的机械元件材料
全部
轴承
商品选型概要
无油衬套
滚珠丝杠
滑动导向的解说
全部
运动转换机构的治具要素
提高机械设计人员的生产技术水平
自动设备零部件的加工技术基础
自动设备零部件的加工技术应用
轻量化技术
工件夹持技术
静电问题及对策
全部
机械工程学与自动装置设计
运动机构的结构设计
自动化技术诀窍篇
设计思维培训
面向机械设计人员的机电一体化讲座
面向机械设计人员的电子讲座
弹簧的设计
公差设计
倍力机构的基础
配合设计
全部
表面处理与精加工
金属加工辞典
材料辞典
全部
零件材料及选用
NC加工基础
切削加工基础
全部
设计知识篇
零件选型篇
现场课题对策篇
全部
电动夹爪
直线电机模组
小型SCARA视觉模块上料机
1/247
米思米中国非自营模式正在招募中
在2026年3月举办的第三届米思米中国渠道商大会上,米思米中国执行董事、米思米中国市场部负责人兼渠道
2026.06.04 14:08:42
135
米思米合作商正在招募中
在米思米中国执行董事、米思米中国市场部负责人兼渠道销售与管理负责人倪慧莉女士的带领下,米思米合作商业
2026.05.29 13:50:39
158
米思米代理商正在招募中
米思米代理商是米思米中国执行董事、米思米中国市场部负责人兼渠道销售与管理负责人倪慧莉女士统筹主导的一
2026.05.22 11:35:20
620
始于利,成于道:2026年米思米渠道商大会圆满落幕
2026年3月24日,以“万马奔腾,一马当先”为主题的米思米渠道商大会在奉贤园区圆满落幕。会议回顾了
2026.04.29 09:38:56
658
滚珠丝杠价格与品质平衡:米思米短交期方案的价值
在制造业的日常运营中,采购决策常常面临两难选择:一方面,高品质的零部件往往伴随较高的价格;另一方面,
2026.02.03 14:31:31
1272
米思米同步齿形带GT型,高精度传动新方案
在现代制造业的快速发展中,高精度、高效率的传动系统已成为机器人、汽车制造、半导体等高端FA行业不可或
2026.01.05 13:10:10
1391
直线导轨经济型优选:米思米实现高性价比与稳定供应
直线导轨,作为自动化设备、精密机械的“骨骼”与“神经”,其选择直接关系到设备的精度、效率与长期稳定性
2025.12.24 11:32:02
2018
联轴器价格与性能平衡:米思米经济型性价比解析
在制造业的生产线中,联轴器虽是一个并不起眼的小部件,却扮演着连接动力与执行机构的关键角色。它的主要功
2025.12.17 11:48:39
933
轴承型号选购指南:米思米经济型如何实现高性价比?
在制造业的设备维护与生产流程中,轴承作为一种关键的基础零部件,其选用是否得当直接影响设备的运行效率、
2025.12.10 11:29:02
2484
米思米经济型滚珠丝杠:规格齐全、严格质检,品质保证
在制造业持续升级、自动化设备广泛应用的趋势下,精密传动部件的选择对设备性能与成本控制有着直接影响。作
2025.11.26 14:22:31
1786
工业品采购如何实现1件起订、准时交付?米思米自有工厂给出答案
在工业品采购领域,传统模式常常面临高起订量与长交货期的双重挑战。对于处于设计研发阶段或小批量生产需求
2025.11.19 14:47:35
1400
导向轴如何兼顾耐用与经济?米思米经济型:高耐磨耐蚀,支持追加工
在制造业的成本控制与设备维护中,导向轴作为线性运动系统的核心部件,其耐用性与经济性往往是企业关注的焦
2025.11.12 13:52:40
781
为什么选米思米经济型直线导轨?噪音低、运行稳、负载强
在制造业持续升级的今天,企业对核心零部件的性能与成本平衡提出了更高要求。米思米自1963年成立以来,
2025.11.05 13:32:47
628
米思米经济型联轴器:品质如一,价格更亲民
在制造业不断追求高效与成本优化的今天,如何在保障产品质量的同时实现成本控制,成为众多企业关注的焦点。
2025.10.29 13:15:39
1895
米思米轴承为何更耐用?揭秘钢材与工艺的硬核实力
在制造业快速发展的今天,轴承作为关键零部件,其耐用性直接影响设备的运行效率与寿命。米思米作为一家自1
2025.10.23 13:46:09
2151
1
2
3
4
5
...
247
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
模架用钢球导柱组件 -装卸型-
经济型 可折叠多层信号灯
轴承座组件 带方形座外球面轴承
经济型货架 (中型/总承重~1000kg)CC-4124型
丁腈手套 一次性 蓝色
推荐文章
Recommended articles
减压阀工作原理
机械设计——丝杆计算与选型
螺纹规格表
通用化设计是指?(通用化设计)
公差设计的优点/计算事例
滚珠丝杠的选型方法3
轴承配件选型要点(选型概要)
自动化设备的新技术导入的推进方法-1(自动化技术诀窍篇)
米思米渠道商招募:专业赋能+灵活合作,深耕智能制造新赛道
弹簧设计的计算公式
设计插件
software tool
查看更多