1/8
塑料材料燃烧性的相关信息
多数塑料材料具有接受热能过多后会达到高温,进而会发生燃烧的特性。因此,通过各种试验方法定义塑料材料
2023.03.20 13:35:46
1081
关于医用塑料成型品的生产许可
为了在日本国内通过注塑成型工艺生产医用塑料成型产品,需要获得日本药事法所规定的“医疗器械”生产许可
2023.03.20 13:34:04
782
树脂的熔体流动速率 MFR2
您可能已经体会到,在树脂的注塑成型加工过程中,熔融树脂流动性的好坏会对成型条件,尤其会对注塑压力以
2021.12.28 16:28:28
2217
树脂的气体透过性
塑料树脂在日常使用中不太可能让空气或气体渗透,但从分子水平来考察,材料结构上具有无数细小的空隙,
2021.12.28 16:01:59
1759
塑料材料的成型收缩
用于注塑成型的热塑性树脂(Thermoplastic resin)在加热液化的状态下被注入到模具
2021.12.28 15:40:53
1765
塑料所需的特性
为了作为产品在世界上发挥积极作用,塑料树脂必须具有与其产品预期用途相匹配的特性。树脂应具备的特性中,
2021.12.28 15:29:25
983
橡胶
橡胶(Rubber)是一种富有弹性的材料,其中大部分具有热硬化性。最近,热塑性弹性体也开始投入应
2021.12.28 15:18:05
1722
树脂的耐化学性评估试剂
用于评估塑料树脂耐化学性的试剂中,主要包括如下药剂。蒸馏水食盐水碳酸钠2%硫酸3%、30%盐酸3%、
2021.12.28 14:48:49
725
树脂的吸水率
塑料成型材料容易吸收大气中的水分,而吸水率是其吸水难易程度的评判指标。吸水率较大的树脂含有大量水
2021.12.28 14:41:12
3433
生物高分子材料
在用于人体的手术工具和人造器官领域,同样也使用高分子材料。高分子材料柔软、易变形、透明,有些还具
2021.12.28 14:36:35
1572
树脂材料的流量比(L/t)
在塑料成型材料中,当热塑性树脂在注塑成型加工过程中流入模具型腔时,熔融的树脂作为具有一定粘度的流
2021.12.28 14:34:21
1390
耐热高分子
相对于金属而言,塑料材料的共同弱点是它们的耐热性不足。不过,通过最近的实用化研究,其耐热性得到了飞
2021.12.21 14:47:05
1197
PET树脂
PET树脂是聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂的简称。 PET树脂的熔融温度在270℃左右,成型温度为270
2021.12.21 14:44:04
4341
塑料材料的化学性质趋势
众所周知,塑料成型材料是由高分子材料构成,其化学式具有如下的一般趋势。(1)分子链高则化学性质稳定
2021.12.21 14:41:11
1544
环烯烃聚合物
在透明塑料材料中,环烯烃聚合物(COP)是一种具有独特性能的新型材料。 COP目前广泛使用的领域
2021.12.21 14:16:02
4172
1
2
3
4
5
...
8
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
微型直线导轨 标准滑块型
铰链销 直柱式扣环固定型
凸轮轴承随动器 内六角孔/圆柱型
超硬合金立铣刀 铝加工用 DLC涂层 平头型 4刃/刃长3D 标准刃长 -可进行颈部避让追加工-
推荐文章
Recommended articles
烯烃塑料的特性
工程塑料(engineering plastic)(工业材料的基础 非金属篇)
导电性高分子
树脂的吸水率
高性能聚氨酯/TPE(热可塑性高弹性材料)的特性
环烯烃聚合物
环氧树脂胶使用方法
芳纶树脂
PET树脂
各种橡胶的特性和优点
设计插件
software tool
查看更多