欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
技术文章
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
文章
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
实用技巧
专用工具基础知识
工匠话题
全部
数学・物理学基础
机械元件的基础
机械加工的基础
机械工程基础
机械设计的基础
机电一体化的基础
材料基础
电子零件的基础
规格
法令·安全·节能
全部
企划
构想设计・基本设计
详细设计
机械加工
装配
品质管理
安全卫生管理
检查
全部
冲压模具用零件
切削工具
生产加工用品
作业用品
工程用品
办公设施用品
环境安全用品
物流保管用品
研究管理用品
FA直动类商品
FA回转类商品
FA定位导向类商品
FA其他商品
全部
专栏
米思米大咖说
模具技术讲座
加工技术讲座
LCA(低成本自动化)讲座
商品知识讲座
生产技术讲座
机械设计讲座
匠心制造基础
零件设计加工
机械设计道场
电驱新品介绍
米思米FA商品介绍
全部
关于单位
力学
工业数学
全部
能量转换要素
动力传递元件
导向缓冲元件
螺丝・弹簧
轴承
无油衬套
全部
去除加工
机械加工基础概要
热处理・表面处理・化学处理
粘接加工
全部
流体力学
热力学
材料力学
测量工程学
全部
图纸
机械设计
机械零件的选定
全部
传感器
驱动器
电子回路元件及其应用
全部
其他材料
材料基础概要
树脂材料
金属材料
涂料
全部
控制器・开关・周边设备
测量工具
电子回路零件和使用方法
配线
配线零部件
控制器件
全部
销
配合公差
尺寸
保护等级
固定零件:卡环、键
弹簧
材料
电气规格
螺丝・螺栓
齿轮
安全
全部
出口・进口
普通法令
工厂法令
工厂的节能
全部
购入物料
管理
全部
决定整体结构
技术规格书
机械:基本设计
冲压模具:基本设计
注塑模具:基本设计
全部
冲压模具:详细设计
机械:详细设计
注塑模具:详细设计
全部
表面处理:电铸
表面处理:阳极氧化
表面处理:电镀
表面处理:气相沉积薄膜
成形加工:锻造
表面处理:喷涂
成形加工:冲压加工
机械加工概要
去除加工:孔加工
去除加工:放电加工
去除加工:磨削加工
去除加工:车削加工
去除加工:铣削
成形加工:注塑
热处理:淬火、回火
热处理:渗碳・氮化
热处理:退火
粘接加工:粘合、钎焊
表面处理:研磨
其它加工:去毛刺
其它加工:打印
其它加工:清洗
化学处理:蚀刻
成形加工:铸造
全部
工厂环境
治具
装配作业
装配工具
配线・配管
全部
品质管理基础
品质管理方法
全部
安全卫生管理专题
安全卫生管理相关事项
全部
产品及零部件检查方法
全部
凹模
导正销
凸模
全部
倒角工具
螺纹铣刀
开孔工具
车铣加工工具
其他加工工具
全部
建筑五金・工厂用隔板
刀具・治工具
磁铁用品
流体接头・软管
工业用过滤器
脚轮
螺丝・螺栓・螺帽
紧固工具
粘合剂・修补剂
化学制品
小型加工机械・电热器具
机械零件
测量仪器
测量工具
焊接・防静电用品
电子电气零件
电气配线元件
空压・液压设备
驱动设备・轴承
全部
剪刀・切刀・钣金工具
扳手・拔出器
电动工具・液压工具
磨削抛光用品
老虎钳・镊子
螺丝刀・六角扳手
锤・雕刻・冲头
夹紧装置
防爆・绝缘工具
车辆保养工具・注油枪
电气工具
自来水管・空调管道用工具
工具箱・工具袋
螺丝刀头
气动工具
切割用品
全部
梯子・踏台
作业灯、照明用品
接线盘・拖线板
焊接用品
涂装・室内装饰用品
土木作业·木工用品
发电机・压缩机
泵
测量用品
配管零件
全部
办公家具
库房和室外用品
OA・办公用品
全部
薄膜・安全绳
包装捆扎用品
劳动卫生用品
绿化养护用品
软管・喷水用品
环境改善设备
制冷制热用品
防灾・防盗用品
安全用品和标识
护具
清洁用品
胶带用品
全部
瓶・容器
收纳用品
千斤顶・绞车
吊装夹具・吊装带
手拉葫芦・起重机
输送机
升降机/手动液压搬运车
搬运台车
工具柜・物料架
工具车
工作台
物料架
收纳箱・栈板
全部
理化学・洁净房用品
研究仪器
全部
滑台
定位产品
单轴驱动器
滚珠导轨
单轴机器人
气缸
拖链
电缆保护链
线性滑轨
直线导轨
LX单轴驱动器
简易调整组件
无油衬套
直线轴承
导向轴
直线滚珠导轨滑台
全部
圆皮带
蜗轮
凸轮轴承随动器
同步齿形带
输送机
联轴器
齿轮
平皮带
免键轴衬
铰链销
同步带
转轴
滚珠丝杠
同步带轮
非接触磁性齿轮
链轮链条
塑料链条
轴承座
滚轮
轴承
全部
止动销
缓冲器
旋钮柱塞
悬臂销
定位销&衬套
定位块
定位销
进给销
调整螺丝组件
柱塞
肘夹
夹紧组件
导向轴支座
固定环
全部
紧固件类
探针
传感器类
自由导向臂
垫圈/轴环
磁铁
弹簧类
缓冲器
非金属材料类
铝型材类
照明类
脚轮/调整块
气动元件类
真空吸附类
气缸类
温控类
测量工具类
电子电气类
全部
工匠潮流
移动机器人(AGV)
设备应用实例
全部
背景篇
岗位篇
设计篇
全部
冲压模具讲座
塑料模具讲座
全部
被削材特性篇
电火花线切割加工
磨削加工
车削加工
抛光去毛刺加工
螺纹加工
钻镗铰加工
铣削加工
全部
LCA的零部件供给机构
LCA的其他应用
LCA的演变
LCA设计的现状和课题解决着眼点
LCA与测量
LCA与机构构思方法
LCA与接合技术
LCA与品质
LCA与运输
对应无尘室的LCA
模具内组装的LCA
支持LCA的机械元件材料
全部
轴承
商品选型概要
无油衬套
滚珠丝杠
滑动导向的解说
全部
运动转换机构的治具要素
提高机械设计人员的生产技术水平
自动设备零部件的加工技术基础
自动设备零部件的加工技术应用
轻量化技术
工件夹持技术
静电问题及对策
全部
机械工程学与自动装置设计
运动机构的结构设计
自动化技术诀窍篇
设计思维培训
面向机械设计人员的机电一体化讲座
面向机械设计人员的电子讲座
弹簧的设计
公差设计
倍力机构的基础
配合设计
全部
表面处理与精加工
金属加工辞典
材料辞典
全部
零件材料及选用
NC加工基础
切削加工基础
全部
设计知识篇
零件选型篇
现场课题对策篇
全部
电动夹爪
直线电机模组
小型SCARA视觉模块上料机
全部
基础原理
实用技巧
专用工具 基础知识
工匠话题
全部
数学・物理学基础
机械元件的基础
机械加工的基础
机械工程基础
机械设计的基础
机电一体化的基础
材料基础
电子零件的基础
规格
法令·安全·节能
全部
关于单位
力学
工业数学
全部
能量转换要素
动力传递元件
导向缓冲元件
螺丝・弹簧
轴承
无油衬套
全部
去除加工
机械加工基础概要
热处理・表面处理・化学处理
粘接加工
全部
流体力学
热力学
材料力学
测量工程学
全部
图纸
机械设计
机械零件的选定
全部
传感器
驱动器
电子回路元件及其应用
全部
其他材料
材料基础概要
树脂材料
金属材料
涂料
全部
控制器・开关・周边设备
测量工具
电子回路零件和使用方法
配线
配线零部件
控制器件
全部
销
配合公差
尺寸
保护等级
固定零件:卡环、键
弹簧
材料
电气规格
螺丝・螺栓
齿轮
安全
全部
出口・进口
普通法令
工厂法令
工厂的节能
全部
企划
构想设计・基本设计
详细设计
机械加工
装配
品质管理
安全卫生管理
检查
全部
购入物料
管理
全部
决定整体结构
技术规格书
机械:基本设计
冲压模具:基本设计
注塑模具:基本设计
全部
冲压模具:详细设计
机械:详细设计
注塑模具:详细设计
全部
表面处理:电铸
表面处理:阳极氧化
表面处理:电镀
表面处理:气相沉积薄膜
成形加工:锻造
表面处理:喷涂
成形加工:冲压加工
机械加工概要
去除加工:孔加工
去除加工:放电加工
去除加工:磨削加工
去除加工:车削加工
去除加工:铣削
成形加工:注塑
热处理:淬火、回火
热处理:渗碳・氮化
热处理:退火
粘接加工:粘合、钎焊
表面处理:研磨
其它加工:去毛刺
其它加工:打印
其它加工:清洗
化学处理:蚀刻
成形加工:铸造
全部
工厂环境
治具
装配作业
装配工具
配线・配管
全部
品质管理基础
品质管理方法
全部
安全卫生管理专题
安全卫生管理相关事项
全部
产品及零部件检查方法
全部
冲压模具用零件
切削工具
生产加工用品
作业用品
工程用品
办公设施用品
环境安全用品
物流保管用品
研究管理用品
FA直动类商品
FA回转类商品
FA定位导向类商品
FA其他商品
全部
凹模
导正销
凸模
全部
倒角工具
螺纹铣刀
开孔工具
车铣加工工具
其他加工工具
全部
建筑五金・工厂用隔板
刀具・治工具
磁铁用品
流体接头・软管
工业用过滤器
脚轮
螺丝・螺栓・螺帽
紧固工具
粘合剂・修补剂
化学制品
小型加工机械・电热器具
机械零件
测量仪器
测量工具
焊接・防静电用品
电子电气零件
电气配线元件
空压・液压设备
驱动设备・轴承
全部
剪刀・切刀・钣金工具
扳手・拔出器
电动工具・液压工具
磨削抛光用品
老虎钳・镊子
螺丝刀・六角扳手
锤・雕刻・冲头
夹紧装置
防爆・绝缘工具
车辆保养工具・注油枪
电气工具
自来水管・空调管道用工具
工具箱・工具袋
螺丝刀头
气动工具
切割用品
全部
梯子・踏台
作业灯、照明用品
接线盘・拖线板
焊接用品
涂装・室内装饰用品
土木作业·木工用品
发电机・压缩机
泵
测量用品
配管零件
全部
办公家具
库房和室外用品
OA・办公用品
全部
薄膜・安全绳
包装捆扎用品
劳动卫生用品
绿化养护用品
软管・喷水用品
环境改善设备
制冷制热用品
防灾・防盗用品
安全用品和标识
护具
清洁用品
胶带用品
全部
瓶・容器
收纳用品
千斤顶・绞车
吊装夹具・吊装带
手拉葫芦・起重机
输送机
升降机/手动液压搬运车
搬运台车
工具柜・物料架
工具车
工作台
物料架
收纳箱・栈板
全部
理化学・洁净房用品
研究仪器
全部
滑台
定位产品
单轴驱动器
滚珠导轨
单轴机器人
气缸
拖链
电缆保护链
线性滑轨
直线导轨
LX单轴驱动器
简易调整组件
无油衬套
直线轴承
导向轴
直线滚珠导轨滑台
全部
圆皮带
蜗轮
凸轮轴承随动器
同步齿形带
输送机
联轴器
齿轮
平皮带
免键轴衬
铰链销
同步带
转轴
滚珠丝杠
同步带轮
非接触磁性齿轮
链轮链条
塑料链条
轴承座
滚轮
轴承
全部
止动销
缓冲器
旋钮柱塞
悬臂销
定位销&衬套
定位块
定位销
进给销
调整螺丝组件
柱塞
肘夹
夹紧组件
导向轴支座
固定环
全部
紧固件类
探针
传感器类
自由导向臂
垫圈/轴环
磁铁
弹簧类
缓冲器
非金属材料类
铝型材类
照明类
脚轮/调整块
气动元件类
真空吸附类
气缸类
温控类
测量工具类
电子电气类
全部
专栏
米思米大咖说
模具技术讲座
加工技术讲座
LCA(低成本自动化)讲座
商品知识讲座
生产技术讲座
机械设计讲座
匠心制造基础
零件设计加工
机械设计道场
电驱新品介绍
米思米FA商品介绍
全部
工匠潮流
移动机器人(AGV)
设备应用实例
全部
背景篇
岗位篇
设计篇
全部
冲压模具讲座
塑料模具讲座
全部
被削材特性篇
电火花线切割加工
磨削加工
车削加工
抛光去毛刺加工
螺纹加工
钻镗铰加工
铣削加工
全部
LCA的零部件供给机构
LCA的其他应用
LCA的演变
LCA设计的现状和课题解决着眼点
LCA与测量
LCA与机构构思方法
LCA与接合技术
LCA与品质
LCA与运输
对应无尘室的LCA
模具内组装的LCA
支持LCA的机械元件材料
全部
轴承
商品选型概要
无油衬套
滚珠丝杠
滑动导向的解说
全部
运动转换机构的治具要素
提高机械设计人员的生产技术水平
自动设备零部件的加工技术基础
自动设备零部件的加工技术应用
轻量化技术
工件夹持技术
静电问题及对策
全部
机械工程学与自动装置设计
运动机构的结构设计
自动化技术诀窍篇
设计思维培训
面向机械设计人员的机电一体化讲座
面向机械设计人员的电子讲座
弹簧的设计
公差设计
倍力机构的基础
配合设计
全部
表面处理与精加工
金属加工辞典
材料辞典
全部
零件材料及选用
NC加工基础
切削加工基础
全部
设计知识篇
零件选型篇
现场课题对策篇
全部
电动夹爪
直线电机模组
小型SCARA视觉模块上料机
1/247
米思米小型SCARA视觉上料模块,如何化解传统上料痛点?
在追求高效与柔性的现代制造业中,自动化上料环节的瓶颈问题日益凸显。频繁的换型调试、难以预料的卡料停机
2025.10.15 11:26:50
16
亚德客代理商看过来:米思米代理政策全新升级,赋能渠道“利”好无限
在工业自动化零部件领域,渠道代理商一直是连接制造企业与终端客户的重要桥梁。随着市场需求的不断升级与行
2025.09.17 13:41:42
135
如何在直线电机模组上实现大幅降本?米思米的一体化设计给出了答案
在工业自动化设备不断追求效率与精度提升的背景下,直线电机模组作为一种新型传动部件,正逐渐成为众多制造
2025.09.10 13:20:49
153
从气动到电动:米思米如何用标准化重新定义夹爪?
在工业自动化飞速发展的今天,夹爪作为执行元件的重要组成部分,其性能与可靠性直接影响生产线的效率与稳定
2025.09.03 14:27:04
152
米思米导向轴:经济型价格,耐磨耐腐蚀品质,定制化服务
在制造业不断追求降本增效的今天,高性价比的零部件已成为企业稳定生产的重要支撑。米思米自1963年成立
2025.08.27 11:24:48
96
轴承寿命与成本的双赢:米思米经济型材料技术升级深度解读
在制造业追求精益生产的当下,如何在保障关键零部件可靠性的同时优化成本结构,成为企业持续发展的核心命题
2025.08.20 11:36:07
126
米思米直线导轨:经济型价格,中重载性能,制造升级的务实之选
在当前制造业持续追求效率提升与成本优化的趋势下,每一个零部件的选择都关乎整体效能。作为拥有六十年行业
2025.08.14 12:54:57
161
米思米自有工厂:1件零件定制也能准时达的奥秘
在制造业追求规模与效率的传统模式下,小批量、多样化订单的及时响应始终是行业痛点。当客户急需一个定制零
2025.08.06 12:54:44
223
米思米经济型导向轴:镀硬铬耐磨,高频淬火工艺
深耕制造业六十余载的米思米,始终以“高品质、低价格、短交期”为核心经营理念。其产品线从FA自动化零部
2025.07.31 11:23:30
231
耐磨与防锈双升级:米思米经济型轴承材料技术深度揭秘
在制造业追求效率与成本平衡的背景下,零部件的基础性能与可靠性尤为关键。米思米作为深耕制造业服务多年的
2025.07.21 16:32:06
308
米思米经济型导向轴代理:防锈能力出众,使用寿命长
作为深耕制造业六十余载(1963年创立)的全球知名企业,米思米始终秉持“高品质、低价格、短交期”理念
2025.06.23 13:47:06
200
米思米带抱闸型平行型电动夹爪:断电不慌、稳赢全场
在现代自动化生产线上,电动夹爪如同灵巧可靠的“机械手”,凭借电机驱动、精准控制的核心优势,高效完成物
2025.06.11 14:58:36
393
米思米经济型轴承:价格实惠,品质保证
在制造业追求降本增效的今天,找到真正实现“物美价廉”的零部件是众多企业的核心诉求。米思米经济型轴承正
2025.06.04 14:07:32
192
米思米渠道商招募:专业赋能+灵活合作,深耕智能制造新赛道
作为一家成立于1963年的老牌零部件企业,米思米始终以“高品质、低价格、短交期”为核心理念,深耕制造
2025.05.28 13:34:30
427
米思米经济型导向轴:高耐磨、高耐腐蚀性、低价格
在制造业的长期发展中,零部件的性能与成本始终是企业关注的核心议题。作为一家成立于1963年、深耕制造
2025.05.21 11:39:41
539
1
2
3
4
5
...
247
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
6系列铝型材 边长30mm/1列槽/平面型
车刀杆 外径加工用 E型 -TN□□・VN□□・WN□□用-
得力订书机12# 0325
推荐文章
Recommended articles
直齿轮 选定参考资料
螺纹底孔(底锥径)直径表
弹簧设计的计算公式
滚珠丝杠的选型方法3
直线导轨的介绍和选型
什么是倒角?介绍种类及加工方法
螺纹规格表
磁性开关工作原理
碳素钢的成分和组织
AC伺服电机的介绍和选型
设计插件
software tool
查看更多