直线导轨的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 关于使用 ①米思米的直线导轨安装了保持器,虽然拆卸滑块时钢珠不容易脱落,但要是在高速状
2022.12.01 11:29:37
2580
交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 交叉滚子导轨的安装方法 ①用螺栓将滑轨A、B、C固定在滑台与底座上,稍加紧固滑轨D。(图
2022.11.29 17:57:39
4652
商品小课堂之直动系列——直线导轨
什么是直线导轨?直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,在相同运动组件体积下,拥
2022.11.17 10:10:30
2960
直线导轨的选型要点
直线导轨的材质 直线导轨的各零部件材质如下: ■碳素钢(SCM等合金钢) 高静力强度,冲击
新手专区
2022.05.24 17:50:23
8431
直线导轨的安装与维护
■直线导轨的安装方法米思米直线导轨的滑轨和滑块都设置了基准面(有直线槽的一侧)。(参见下图) 安装直
新手专区
2022.05.11 11:39:49
4863
直线导轨的预压与容许负载
■径向间隙(预压)的选择带*符号的为超重·特超重载型。 ●米思米的直线导轨通过对内部钢珠的大小进行细
新手专区
2022.05.11 11:13:39
4480
直线导轨的构造与精度
■直线导轨的构造与特长●直线导轨使钢珠在经过精密磨削加工后的滚动面上滚动,通过树脂制回珠槽盖板进行循
新手专区
2022.05.10 21:07:02
3004
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
浇口套 -相当于HPM1・SKD61/通用螺栓型・法兰厚10mm-
流量计(中精度) -简易型-
精密锁紧螺母
活动软管 接头单体
扳手 全抛光两用
推荐文章
Recommended articles
交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项
商品小课堂之直动系列——直线导轨
直线导轨的预压与容许负载
直线导轨的选型要点
直线导轨的产品特点和使用注意事项
直线导轨的安装与维护
直线导轨的构造与精度
设计插件
software tool
查看更多