旋转滑台的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)精度保证环境:22±
2022.11.30 15:35:24
2321
水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例
使用方法■ 使用温度・环境 推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露) 精度保
2022.11.29 11:13:47
1540
X轴直线滚珠导轨型手动滑台使用方法及案例
使用方法■ X轴滑台的安装方法将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
2022.11.29 10:40:56
3034
商品小课堂之定位系列——手动滑台
什么是滑台滑台是指具有导向、进给、夹紧3项机构的组件产品。因其体积小巧,被广泛用于检查、组装工序中传
2022.11.17 10:42:19
2693
滑台起尘试验
考虑到在无尘室内使用,在本公司的构成自动调芯系统的步进马达滑台上进行了起尘试验。* 判断是否适用于无
新手专区
2022.06.21 11:35:14
787
自动滑台的技术资料
■精度基准用语• 移动量[单位: mm]表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示
新手专区
2022.06.21 10:33:09
2481
自动滑台的构成范例
■自动滑台的构成范例 ※关于控制器和驱动器等控制部件,请根据客户的环境选择。请按轴数准备自动滑台
新手专区
2022.06.21 09:54:01
1015
自动滑台的概要
■特长①远程操作:使用手持终端设备或PC,可在远离自动滑台的地方操作。
新手专区
2022.06.14 18:03:24
1107
手动滑台技术资料②
■滑台的使用环境使用环境 :10~50℃、20~70%RH(无结露)推荐使用环境:22±5℃、20~
新手专区
2022.06.14 17:53:10
1585
手动滑台技术资料①
中精度滑台·高精度滑台通用■关于移动量(行程)目录图纸尺寸为行程0mm的状态。以此为基准,左右或上下
新手专区
2022.06.14 17:12:17
2757
手动滑台的概要及其主要机构
■何谓滑台滑台是指具有导向、送给、夹紧3项机构的组件产品。易于进行定位调整,所以可用于为检查、加工、
新手专区
2022.06.09 18:11:00
2386
滑台的选型要点
滑台定义 滑台 指具有导向,进给,夹紧3项构造的组件产品。 可以从直线,旋转,水平面调
新手专区
2022.05.24 17:41:33
6375
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
定位销 -直杆型/带拉拔螺纹h7型-【模具用标准零件】
轴承座组件 双轴承 T型
配管滚轮 带轴
EE-SX47/67系列凹槽形微型光电传感器
H7E□-N系列/小型
推荐文章
Recommended articles
手动滑台的概要及其主要机构
滑台的选型要点
水平面Z轴交叉滚子导轨型高精度手动滑台使用方法及案例
自动滑台的概要
X轴直线滚珠导轨型手动滑台使用方法及案例
商品小课堂之定位系列——手动滑台
滑台起尘试验
旋转滑台的产品特点和使用注意事项
手动滑台技术资料①
手动滑台技术资料②
设计插件
software tool
查看更多