圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项
使用方法1.弹簧使用时一般建议使用导向,没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯
2022.11.30 16:16:25
2040
压缩弹簧的产品特点和使用注意事项
使用案例 孔基准定位机构 以孔基准对工件进行定位的机构。
2022.11.30 16:06:55
1195
扭簧的产品特点和使用注意事项
产品概述扭簧属于螺旋弹簧。扭转弹簧的端部被固定到其他组件,当其他组件绕着弹簧中心旋转时,该弹簧将它们
2022.11.30 11:53:44
5137
拉伸弹簧用支柱的产品特点和使用注意事项
使用方法通过拉伸弹簧用支柱与弹簧挂钩进行配合,对弹簧两端进行限位。 使用案例■机构名称 树脂外壳压入
2022.11.30 10:11:47
1294
拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项
规格概述初始张力,弹簧常数为参考值,根据此批不同略有差异。负荷{kgf} =负荷N×0.101972
2022.11.30 09:59:59
936
恒定负载弹簧的产品特点和使用注意事项
产品概述■ 何谓恒定负载弹簧?即以恒定曲率弯曲而成的长型板式弹簧,其在直线方向上拉伸时所产生的返回力
2022.11.29 17:10:27
895
碟形弹簧的产品特点和使用注意事项
产品概述碟形弹簧是将圆盘中心开孔形成圆锥碟状的弹簧,与传统弹簧不同,功能上有其特殊的作用。 能以小变
2022.11.29 15:30:00
3740
氮气弹簧的产品特点和使用注意事项
使用案例 氮气弹簧及配管应用于模具中注意事项■ 氮气弹簧使用时的注意事项 切勿按下述方法使用氮气弹簧
2022.11.29 15:16:45
2124
氮气弹簧的选型和注意事项
■所谓氮气弹簧· 是指在密闭的气缸内充入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用
新手专区
2022.07.04 11:57:55
5602
恒定负载弹簧的使用方法和注意事项
何谓恒定负载弹簧 · 即以恒定曲率弯曲而成的长型板式弹簧,其在直线方向上拉伸时所产生的返回力(
新手专区
2022.06.21 17:04:48
2197
弹簧的负载计算公式
■拉伸弹簧负载P[N]= 初始张力Pi[N]+(弹簧常数k[N/mm]× 位移量F[mm])【产品特
新手专区
2022.06.21 16:49:14
6206
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
专用铣刀 正反面锪孔用小型倒角铣刀
平行气动手指
连杆(细长型)(BJ601)
H3Y-C系列固态型
MWS一般用WSTAR整体钻头 先端140°-145°
推荐文章
Recommended articles
拉伸弹簧的产品特点和使用注意事项
碟形弹簧的产品特点和使用注意事项
恒定负载弹簧的使用方法和注意事项
圆线螺旋弹簧的产品特点和使用注意事项
拉伸弹簧用支柱的产品特点和使用注意事项
压缩弹簧的产品特点和使用注意事项
恒定负载弹簧的产品特点和使用注意事项
扭簧的产品特点和使用注意事项
氮气弹簧的选型和注意事项
氮气弹簧的产品特点和使用注意事项
设计插件
software tool
查看更多