商品小课堂之回转系列——同步齿形带
结构特点篇橡胶带(实现较高扭矩性能驱动)■ 橡胶同步带的特点及适用条件①作为一般工业用产品广泛使用②
2022.11.17 10:03:59
1634
同步带&轮的选型要点
同步带轮使用在何种场合?【用途】 和同步带一起配合来完成动力传动和部件搬运的作用 一般用途
新手专区
2022.05.24 17:48:45
14902
同步齿形带的概要和使用范例
■概要 作为传递马达所产生的旋转运动动力的方法,通常广泛使用的方法为采用同步带轮和齿形带的设计。
新手专区
2022.05.17 20:19:23
5135
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
聚氨酯减震材料 自由指定型
温度传感器 标准型
十字孔平头小螺丝
高精度红外线测温仪C1-7892型
推荐文章
Recommended articles
商品小课堂之回转系列——同步齿形带
同步带&轮的选型要点
同步齿形带的概要和使用范例
设计插件
software tool
查看更多