1/5
透明树脂板是不是总是选择相同的材质?请理解各种材质的特点,区分使用吧。
“透明树脂板”因用作疫情期间防止飞沫的隔断等,近期见到的机会增多了。实际上,其因材质的种类不同,特点
2022.12.27 10:12:32
2768
你了解最近的3D技术的趋势吗?
首先说一下我所认为的3D CAD趋势。在此之前,也许有人会说,“3D CAD 趋势?”“那是一种工具
2022.12.27 10:00:17
2451
建模的基本规则
请按照以下建模规则准备钣金零件的CAD数据。建模规则示例请按固定板厚进行建模请按【0≤折弯内R≤板厚
2022.12.27 09:54:52
2457
螺纹孔的识别及可选择的尺寸
识别螺纹孔meviy的孔信息数据库按可上传的文件扩展名登录了螺纹孔公称直径对应的孔径,会与检出的孔
2022.12.27 09:45:35
10125
3D模型与成品之间的差异性
一般情况下本服务以3D CAD数据为准进行制造,但下列情况下,模型与成品的形状可能产生差异。 内角
2022.12.26 16:55:22
2311
翻边螺纹孔的建模规则和尺寸
建模规则检出圆筒法兰形状时,将识别成翻边螺纹孔。建模规则示例内径d适用与前述“螺纹孔的识别”相同的
2022.12.26 16:24:08
3448
斜头螺钉沉孔的识别及可选择的尺寸
斜头螺钉沉孔的建模规则在模型上检出锥口(圆锥形状)时,将识别成斜头螺钉沉孔。建模规则示例锥口(圆锥
2022.12.26 16:19:22
4162
葫芦孔的建模规则
检出葫芦孔形状时,将识别成葫芦孔。建模规则示例葫芦孔的建模请符合以下所有条件式d1≥4.5d2≥2×
2022.12.26 16:16:01
6899
表面处理用吊孔
表面处理选择电镀或喷涂时,必须有表面处理用的吊孔。建模规则示例模型无孔时,请在零件的四个角落或端面附
2022.12.26 16:13:53
1873
非焊接的钣金接合方法
1.非焊接方式接合钣金时的课题和解决方法强度不足?如图 1 所示,设想为装置罩有2处弯曲的材质为S
2022.12.26 15:36:11
6276
整体设计指南
针对很多设计人员对加工合理性,产品的成本控制不熟悉的现状,我们制作了此份设计指南。建议客户按照本章中
2022.12.26 14:34:49
2544
腔槽设计指南
腔槽的设计建议腔槽的内R角大小建议≥R0.5、腔槽深度应以铣刀直径4倍以内为佳(加工腔槽所使用的铣
2022.12.26 14:31:14
3234
圆形孔&腰形孔设计指南
圆形孔的设计建议直孔的设计建议未指定公差(一般精度公差)的孔我们一般称为“直孔”。无精度要求的直孔
2022.12.26 14:19:16
10193
设计中应注意的薄壁条件
3D设计时往往因为屏幕显示比例较大,忽视了设计零件的薄壁问题。当零件局部壁厚低于极限值时,可能导致实
2022.12.26 14:15:24
1986
镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板)
对镀锌钢板的用途、特点、SECC和SGCC进行介绍。 具有高防锈效果的镀锌钢板镀锌钢板顾名思义就是“
2022.12.26 13:08:41
14104
1
2
3
4
5
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
自由导向臂组件 固定悬臂型
不锈钢管
薄型气缸
调整螺丝 滚花旋钮型
测试仪FLUKE 805振动点检仪/805 测振仪外部振动传感器
推荐文章
Recommended articles
你知道装配图和单元图所需的“零件清单”的要点是什么吗?
不锈钢(SUS)的特点和使用方法
通过零件和图纸的标准化来实现的管理限制。制造业的事例
你了解设计变更时的零件清单的管理方法吗?
型号、零件编号有什么用途?
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点
螺纹孔的识别及可选择的尺寸
使用3D CAD可以实现的2D图纸创建和效率化
介绍碳钢的用途、种类、特点 SS400,S45C,S50C
轻量夹具中的铝和树脂的区分使用
设计插件
software tool
查看更多