配合设计与定位销形状
为了使用自动机器或夹具进行定位工作,除了轴和孔之间的尺寸关系(配合方式等)之外,还需要很好地设计
2022.04.28 12:57:18
4674
轴承的配合选择
旋转轴承是一种能够高精度、低摩擦支撑旋转轴的机械构件。为了长期稳定地获得这一性能,能够避免因旋
2022.04.27 20:04:20
5789
常用配合的案例解说
使用配合进行2个零部件的定位时,可分为以下2种情况。1.部件可活动2.部件固定而不可活动对于这2种情
2022.04.27 17:13:33
5048
配合的种类与符号
孔和轴的配合类型,是根据其尺寸公差进行分类。“配合”的种类与符号 对于孔,从孔径变大的正尺寸
2022.04.26 15:08:16
4514
尺寸公差与配合设计
在解说“配合”之前,先对尺寸公差进行说明。 出现在数学中的数值,例如50是表示准确值是5
2022.04.26 14:15:22
6273
配合设计的目标
“配合”是实现轴与孔、定位销与定位孔、连杆连接孔与连接销、滑块与导轨等2个机械零部件功能所需的尺寸关
2022.04.25 16:27:40
2157
配合设计的定义与背景
为了制造出低成本、高性能的机构,对“配合设计”的要求更高。从本期栏目开始,主要针对即使是机械设
2022.04.25 14:51:58
2249
镶块分割与配合
装配分割开的镶块时,除非其尺寸在受控的镶块尺寸公差范围内,否则可能会无法装配到孔中,或在组装过程中
2022.01.10 14:48:57
1362
模具部件配合的具体状态
在上一期中,介绍了模具部件配合规格的推荐标准,在本期中,对各种配合的具体状态予以介绍。■ 间隙配合
2021.12.17 16:25:33
1517
模具部件配合规格的推荐标准
组合使用模具部件时,部件之间会产生配合关系。 根据零件所需的功能,配件分为“间隙配合”、“过渡配
2021.12.17 16:16:31
1995
配合方式的推荐表
· 推荐的基孔制配合方式下的配合状态· 推荐的基轴制配合方式下的配合
2021.12.02 09:25:49
3469
配合方式的选用基础
H6H7H8H9适用部分功能分类适用示例部件可相对移动间隙配合宽松配合c9可以有较大间隙,或必须有间
2021.12.02 09:23:46
5420
配合的目的和基本方式
配合指对两个部件进行组合时的间距(间隙)的管理方法。组装塑料注射成型金属模具时,需要组合很多部件。
2021.09.28 16:11:19
3900
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
高压用拧入型接头 同径型 六角接套
金属轴环 普通级·精密级 L尺寸指定型
柱塞附件 球形锁紧销用 钢丝绳/钥匙环 BLP-C/BLP-R
无杆气缸 磁铁式/CRLM系列
E2B系列经济型
推荐文章
Recommended articles
轴承的配合选择
镶块分割与配合
配合设计的目标
模具部件配合规格的推荐标准
模具部件配合的具体状态
配合的目的和基本方式
配合设计的定义与背景
配合方式的推荐表
配合设计与定位销形状
尺寸公差与配合设计
设计插件
software tool
查看更多