混凝土钻头的优点与用途、注意事项
混凝土钻头(钻头)这种钻头是用于在混凝土材料以及石质材料(瓷砖材料、石材等)上钻孔的钻头。优点·
2023.02.01 13:11:21
2261
管型导向轴的使用案例
管型导向轴在轴的中心有一个通孔,因此具备如下特征。■管型导向轴的特征 1.可以有效利用
2022.05.17 16:37:38
1850
导向轴支座的选型
L形导向轴支座有4种导向轴保持结构。在此,我们将整理每一种结构的特点,以便供您从4种结构中选
2022.05.17 14:34:44
3157
采用固定环的圆形挡块
固定环具有夹紧和保持导向轴外周的功能。利用这一导向功能,可以将固定环用作为引导导向轴的直线运
2022.05.16 11:06:16
1688
导向轴的安装方法-2(导向轴的使用案例)
下面将以直接安装导向轴的结构和使用支架型导向轴支座的安装方法为例,讲解每种设计的要点和可维护
2022.05.16 09:23:11
2989
导向轴的安装方法-1(导向轴的使用案例)
导向轴的安装方法是取决于导向轴支座的设计。导向轴支座的设计取决于整个机构的结构、拆装维修的
2022.05.13 18:03:13
4014
使用导向轴的直线移动机构(导向轴的使用案例)
棒状导向轴是最容易通过机械加工实现外径精度的简单形状,因此常用于高精度直线移动引导。米思米的
2022.05.13 17:45:46
4095
如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2
(2)步机电机和滚珠丝杠驱动滚珠丝杠的驱动方式具有[1]将电机的回转运动直接转化为直线运动,[2]滚
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020.03.18 22:30:52
1671
如何使用直线轴承−4:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−1
再重新整理一下直线轴承的特征,说明如下:1. 低价格、中等性能的直动导向轴承。(性价比高)2
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020.03.18 22:27:59
4474
如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分
下面说明一下直线轴承外形形状的不同点(直线型和法兰型)区分及组装时的注意点。(1)直线轴承的直
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020.03.17 22:01:06
4569
如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分
(1)轴承的轴承长度和导向性能 米思米的直线轴承根据轴承长度可分为4种类型:[1] 单衬型、[2]
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020.03.17 21:52:41
6363
如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件
直动导向零件,在移载・搬运・定位・组装等自动化领域的运动机构中最为常用。 这里通过同时对[
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020.03.17 21:48:22
5729
轴以外的直动导向
轴和直线轴承(或无油衬套)进行组合后形成的直动导向,是由最简单的导轨和滑块构成。在此,对该结构以
2020.03.17 19:26:31
5488
针对超精密直动导向的讲座
在此,介绍一下与滑动导轨相比,精度要高很多的直动导向的尖端技术概要。 移动电话的液晶显示屏
2020.03.17 19:19:45
3092
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
滚珠直线导轨 沉孔型/螺纹孔型
滚轮式线性滑轨
Z轴手动滑台 高精度水平面/实验室升降滑台/耐重载型
自动滑台仪 高精度/XYZ轴式/直线滚珠导轨型
直柄麻花钻
推荐文章
Recommended articles
导向轴支座的选型
如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件
导向轴的安装方法-1(导向轴的使用案例)
如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分
使用导向轴的直线移动机构(导向轴的使用案例)
采用固定环的圆形挡块
如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分
导向轴的安装方法-2(导向轴的使用案例)
如何使用直线轴承−4:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−1
轴以外的直动导向
设计插件
software tool
查看更多