希望了解重新研磨超硬半径立铣刀的时机
问题请问需要重新研磨超硬半径立铣刀的最佳磨损状况是何种状况按照公司内规定,经过一定加工时间之后就要重
2023.08.24 14:58:34
947
钻孔加工步进量的参考值
问题请告知钻孔加工步进量希望设定钻孔加工的步进量,但是并没有明确记载步进量的资料。 应该填入什么样的
2023.08.24 14:56:41
2373
钻头故障排除
在本期讲座中,介绍刀具老化、精度不足等钻孔加工中的“困扰问题”的改良方法。图1 钻头故障排除一览问题
2023.07.07 09:40:44
1015
攻丝加工的故障排除
丝锥是用于在金属底孔中加工出螺纹(内螺纹)的刀具。(攻丝加工(攻丝的种类和机理、加工案例请点击此处)
2023.07.05 11:31:38
2128
攻克攻丝加工中的3大烦恼!“切屑”处理改进案例
攻丝加工过程中的3个主要问题是①断裂/崩刃,②螺纹精度差,③剥落和磨损。而造成这些问题的主要原因实际
2023.06.27 16:45:22
1693
如何平衡扁平孔底加工的品质与降低成本
平坦底部的孔加工是一种有着诸多烦恼的,不仅难以确保底面的平整度以维持品质稳定,由于需要使用多种刀具,
2023.06.27 16:23:54
2196
关于在SUS上攻丝时的底孔加工注意事项
问题在SUS304上进行小直径丝孔加工时,发生丝锥折断。请问折断的原因是什么?正确的加工方法是什么
2023.01.31 10:27:33
1760
超硬合金钻头 建议切削条件
型号 TAC−RESDBA/TAC−RESDRA/TAC−RFESDB/TAC−RFESDRA/TA
2020.03.27 15:58:11
3326
铰刀 建议切削条件
超硬合金铰刀/超硬合金前端带切削刃铰刀建议切削条件表 型号 SEC−HR/SEC−H
2020.03.25 22:53:29
4821
高速钻头 建议切削条件
型号APM−ESDR/APM−HESDR/G−ESDBA/G−ESDRA■ 切削速度(圆周速度)、旋
2020.03.25 22:10:36
2615
对硬质合金钻头进行再次研磨的时机
尽管一直以来所用的高速钢钻头可在公司内部进行研磨,但硬质合金钻头则需要给外面进行研磨。不过,难
2020.03.22 10:43:11
1420
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定-
薄型气缸
筒式加热器 L尺寸 W(电力)指定 导线选择型
通用树脂软管 标准型
MY系列 微型功率
推荐文章
Recommended articles
铰刀 建议切削条件
对硬质合金钻头进行再次研磨的时机
超硬合金钻头 建议切削条件
攻丝加工的故障排除
关于在SUS上攻丝时的底孔加工注意事项
高速钻头 建议切削条件
钻孔加工步进量的参考值
攻克攻丝加工中的3大烦恼!“切屑”处理改进案例
钻头故障排除
如何平衡扁平孔底加工的品质与降低成本
设计插件
software tool
查看更多